52105600
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 7.5 - 9 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SRE-M 20X1,5/13,5/9/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- kabelschonende Zugentlastung
- Perfekte Abdichtung mit Knickschutz
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schonende Klemmung des Kabels
- Hohe Schutzart
Anwendung
- Erdungs-Kabelverschraubung mit zusätzlichem Knickschutz. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Bewegliche Maschinenteile
- Förder- und Transportanlagen
- Fertigungsstraßen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik