52000310
Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 7 - 12 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;
SKINDICHT® SVRE PG 11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Weniger Größen am Lager
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.