51730204
Druckausgleichselement; M 12; Luftmenge (max.): 0.4l/min; UL recognized: Nein; Edelstahl
SKINDICHT® VENT CN 12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Entlüftungssystem für Gehäuse
- Enstehung von Kondenswasser in Elektronikgehäusen wird verhindert
- Druckausgleichselemte garantieren einen störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
Anwendung
- Beleuchtungstechnik
- Bahnanwendungen
- Wetterstationen
- Schaltschrank- und Anlagenbau
- Verteiler-/Gehäusetechnik