53806825
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-SC-M METALL M12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Biegeschutzspirale verhindert übermäßiges Biegen sowie Abknicken der angeschlossenen Leitung.
- Spezielle Konstruktion der Edelstahlspirale erlaubt hohe Anzahl an Biegezyklen.
- Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Dichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Variante „R“ mit Reduzierungs-Dichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Speziell an beweglichen Maschinenteilen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.