53015440
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; PG 16; Klemmbereich (min./max.): 9 - 14 mm; Schlüsselweite 1: 27; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BT PG 16 RAL 7001 SGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Handgeräte
- Apparatebau
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile