53611001
Dichteinsatz; M 20; Anzahl der Leitungseinführungen: 1St.; schwarz
SKINTOP® DIX ASI-M 20
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern die Bohrungen optimal belegt sind.
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
Anwendung
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
- Anstelle des Standard-Dichteinsatzes in der SKINTOP® Kabelverschraubung zu verwenden.
- UV- und ölbeständiges Material.