53806818
Kabelverschraubung; NPT 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 4 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); EMV Abschirmung
SKINTOP® INOX SC NPT 1/4"
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess.
- Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
- Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
- Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist.
- Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone).
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.