54115200
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich
SKINTOP® K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Schutzart
- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Dauerhafter Vibrationsschutz
Anwendung
- "Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e"", Staubexplosionsschutz durch Gehäuse ""t"""
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie