53112780
Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 11 - 18 mm; Schlüsselweite 1: 30; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-IS-M 25X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Kurzes Anschlussgewinde für mehr Platz im Steckverbinder
Anwendung
- Speziell konzipiert für den Einsatz an Industriesteckverbindern