52115810
Kabelverschraubung; PG 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-XL PG 16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Speziell für dicke Wandstärken
Anwendung
- Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Chemische Industrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau