53111310
Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® STR-M 16X1,5 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
- Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde.
- Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen.
- Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.