53016010
Kabelverschraubung; NPT 3/8"; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST NPT 3/8'' RAL 7001 SGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Konisches NPT Gewinde
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Hohe Funktionssicherheit
Anwendung
- Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
- Maschinen- und Apparatebau
- Automatisierungstechnik
- Geräte
- Gehäuse