61801999
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090-6; Für Querschnitt: 0.5mm²; weiß; Kupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI-TWIN 2X0,5 WH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Besondere Ausformung des Kunststoffkragens ermöglicht gleichzeitige Aufnahme von zwei Litzenleitern
- Durch ordnungsgemäßes Vercrimpen zweier Leiter in einer TWIN Aderendhülse wird eine fachgerechte elektrische und mechanische Verbindung erreicht