61715420
Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.3mm; Gesamtlänge: 102mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;
KABELBINDER TY-RAP TY 33 M 102X2,3 NA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1000 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Kabelbinder mit Befestigungselement
- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
Anwendung
- Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten
- Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor-und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem