61715600
Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 7.7mm; Gesamtlänge: 356mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;
KABELBINDER TY-RAP TY 37 M 356X7,7 NA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Kabelbinder mit Befestigungselement
- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
Anwendung
- Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten
- Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor-und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem