301801STP
Datenleitung Niederfrequenz; 1X2X18 AWG; PVC; Geschirmt; UL listed; flexibel
UNITRONIC® 300 STP 18/1PR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse
- Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung)
- Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
- Breite Einsatzmöglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen
Anwendung
- In den USA auf Basis CMG, PLTC oder ITC direkte Verlegung auf Pritsche, in Kombination mit -ER (Exposed Run) für ungeschützte Übergangssektionen von je max. 1,8 m Länge
- Für den nordamerikanischen Markt
- Direkte Erdverlegung bei Leiternennquerschnitt 18 AWG in den USA dank DIRECT BURIAL-Zulassung
- Torsionsbeständig bis ±150 °/m im Drip Loop von Windkraftanlagen
- Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung