2170260
Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 1x2x0.22 mm²; PVC; violett; 5.7 mm; cUL listed
UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ein- bzw. zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.