7038867
Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette; PUR; schwarz; cUL listed
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau für maximale mechanische Beanspruchung.
- Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Variante „FD-optimiert“ mit besonders kleinem Leitungsaußendurchmesser, dank dünnerem Außenmantel.
- Variante „FD-geschirmt" bietet idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.