Leistungsstarker Mini-Stecker von LAPP
Innovative EPIC® Lösungen auf der Hannover Messe
Stuttgart, 4. Mai 2022 - Klein ist oft viel besser! LAPP stellt auf der Hannover Messe (Halle 11/Stand C03) den neuen EPIC® POWER M12L Leistungsstecker mit L-Kodierung vor. Er ist der kleinste am Markt verfügbare M12L-Stecker und mit bis zu 16 A besonders leistungsstark.
Bei der Entwicklung des neuen Mini-Steckers ging der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie ganz neue Wege. So wurden die technischen Eigenschaften der Steckverbinder anhand von virtuellen Modellen simuliert und virtuell auf Herz und Nieren geprüft, noch bevor das erste 3D-Druck Modell erstellt wurde.
Ideal für PROFINET-Anwendungen
Der neue EPIC® POWER M12L Steckverbinder eignet sich beispielsweise für kleine Roboter, sogenannte „Cobots“, die gemeinsam mit dem Menschen in der Fertigung oder im Lager agieren. Ein weiteres Anwendungsfeld sind fahrerlose Transportsysteme (FTS) wie sie auch im LAPP Logistikzentrum in Ludwigsburg verwendet werden. Der Einsatz bei E/A-Modulen für PROFINET ist ein weiteres großes Anwendungsfeld für den EPIC® POWER M12L Steckverbinder. Bis dato waren 7/8″ Steckverbinder die Standard Powerschnittstelle für Sensor/Aktor-Verteiler. Der Wechsel vom alten Standard hin zu M12L ermöglicht in der Größe um mehr als 50 % reduzierte Boxen. Die PNO hat für alle PROFINET Anwendungen den M12L-kodiert als Schnittstelle zur Stromversorgung definiert. Für PROFINET Geräte wie intelligente Motoren oder eben E/A-Module ist dies der gesetzte Standard. Hierfür bietet der M12L-Kodierung die idealen Voraussetzungen.
Die mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit dem Gegensteckverbinder. Ein Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung. Im gesteckten und verriegelten Zustand kann Schutzart IP 65/67 und IP69 erreicht werden. Dank UL-Zertifizierung ist der EPIC® POWER M12L im nordamerikanischen Raum zugelassen. Den neuen Stecker gibt es auch als 4-polige Variante mit schwarzem Isolierkörper und als 4+FE-Variante mit grauem Isolierkörper und Funktionserdekontakt (FE).
Passend zur EPIC® POWER M12L-Serie stehen weitere Ergänzungen zur Verfügung: ein EPIC® POWER M12L D6 Kupplungsstecker, ein EPIC® POWER M12L G4 Anbaugehäuse, ein EPIC® POWER M12L F6 Kabelstecker sowie das EPIC® POWER M12L A4 Anbaugehäuse. Alle Versionen sind wahlweise auch mit Lötkontakten erhältlich. Hinzu kommen EPIC® POWER M12L-Kontakte mit Mehrfachschlitzung und Kennzeichnung des Leiterquerschnitts, um eine maximale Kontaktierung ab der Steckverbindung herzustellen.
Weitere EPIC® Neuheiten
Aber auch bei den EPIC® „Klassikern“ präsentiert LAPP einige Neuheiten zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäusen.
- Der EPIC® H-Q 5 ist ein kompakter, 5-poliger Rechtecksteckverbinder-Einsatz, besonders leistungsstark bis 30 A und für schraub- oder crimpbaren PE-Kontakt geeignet.
- Die EPIC® H-Q 5 PE Kontakte sind crimpbar und eignen sich als vibrationssichere PE-Schutzleiterkontakte für die Rechtecksteckverbinder-Einsätze EPIC® H-Q 5 und EPIC® H-Q 7.
- Der EPIC® H-Q 7 ist ein kompakter, 7-poliger Rechtecksteckverbinder-Einsatz, leistungsstark bis 10 A, für schraub- oder crimpbaren PE-Kontakt.
- Beim EPIC® MH 2 40A handelt es sich um einen 2-poligen Rechtecksteckverbinder-Einsatz für das modulare System EPIC® MH. Er ist leistungsstark bis 40 A und eignet sich auch für Bahnanwendungen.