Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
Conductor end sleeves AHI, insulated Aderendhülse
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Aderendhülsen AHI, isoliert

Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.25mm²; Gesamtlänge: 10.5mm; hellblau; Elektrolytkupfer verzinnt

ADERENDHÜLSEN AHI N 0,25/6 LBU

61721866

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9,70 €

(1,94 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
  • Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

Anwendung

  • Schaltschränke und Geräteverdrahtung
  • Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
  • Nicht für Massivleiter geeignet