Trommelabroller; Tragfähigkeit max.: 200kg; Für Trommelbreite (max.): 520mmIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
307,74 €
(30.773,88 €/100 ST)
1 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Robuste Konstruktion mit 200kg Tragkraft
- Wartungsfrei
- Sichere Standfestigkeit dank geräuschreduzierenden Gummifüßen
- Einfach verstellbare Tragwalzen mit 3 unterschiedlichen Positionen
- Leichter Hybridrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid und Aluminium.
- Mit 4 rutschfesten Gummifüssen versehen.
- Für Trommeldurchmesser von 150 bis 900mm.
- Optional mit 4 Lenkrollen für den Trommeltransport.
- Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.
- Trommelabroller für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Auch als Lagerlösung in der Elektrowerkstatt
- Mit zusätzlichen Lenkrollen für den mobilen Gebrauch