61790910
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm²; Crimpprofil: oval
CRIMPWERKZEUG KSA 0760
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
165,75 €
(16.575,38 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Weniger Kraftaufwand notwendig durch besonderen Mechanismus
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
- Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
- Querschnitt der Pressmatrizen wird zur Kontrolle in den Kabelschuh eingeprägt
Anwendung
- Das Miniforce Werkzeug für isolierte Verbindungen von 0,5 - 6 mm²