Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.35mm² - 6.00mm²; Crimpprofil: DornpressungIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
165,81 €
(16.580,73 €/100 ST)
1 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen
- Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR
Bemerkungen