Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® MC04C3LSDSBP-22RG20
CE markedPROFINET
icon sturgeon signal

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; PROFINET; Cat.5e; Polyvinylchlorid; ; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Buchse, gerade (180 °); 2 mIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34,50 €

(3.449,69 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Beidseitig konfektioniertes Patchkabel spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Die beiden M12-Steckverbinder mit innovativer Push-Pull-Verriegelung nach DIN EN IEC 61076-2-010 werden vollkommen werkzeuglos gesteckt und verriegelt bzw. entriegelt. Dank dieser Technologie entfällt die arbeitsaufwendige Verschraubung, wie sie ansonsten bei herkömmlichen M12-Steckverbindungen anfällt.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.

 

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.

Zuletzt angesehene Artikel