Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® DATA M12X8FS-90-RJ45FS
cold resistance

Schaltschrankdurchführung; Ethernet; Cat.6A; M 12, RJ 45 (X-kodiert);; gewinkelt (90 °) In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

19,72 €

(1.972,07 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Ermöglicht den einfachen Übergang von M12 zu RJ45.
  • Im gesteckten Zustand kann auf der M12-Seite Schutzart IP 67 erreicht werden.
  • Die M12-Buchse ist D-kodiert oder X-kodiert erhältlich.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.

Anwendung

  • Als Schaltschrankdurchführung vorgesehen, um eine M12-Verbindung mit einem RJ45-Patchkabel zu verbinden.
  • Zur Verwendung mit konfektionierten Datenleitungen (M12D- oder M12X-Steckverbinder).

Zuletzt angesehene Artikel