Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® M12 EDF428-8
CE marked
cold resistanceicon sturgeon signal

Rundsteckverbinder; M 12 (D-kodiert); Buchse; gerade (180 °) In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,61 €

(1.060,98 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid oder Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
  • Steckverbinder mit Metallgehäuse besitzen eine elektrisch leitende Beschichtung. Sie bieten optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung (EMV) und leiten Störsignale niederohmig ab (artikelabhängig).
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten (artikelabhängig) ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • In verschiedenen Bauformen erhältlich.

 

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Für Ethernet-Anwendungen 100BASE-TX (bis zu 100 Mbit/s) gemäß IEEE 802.3.
  • Geschirmte Steckverbinder mit Metallgehäuse eignen sich speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.

Zuletzt angesehene Artikel