Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® DATA RJ45 6A 20
ETHERNET/IP
cold resistance

Datensteckverbinder; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6A; RJ 45; Stecker; gerade (180 °) In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,16 €

(78,31 €/100 ST)

Anzahl

50 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Niedriger Preis bei hoher Verpackungseinheit.
  • Vereinfachte Pinbelegung mittels Führungskamm und transparentem Sichtfenster.
  • Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik.
  • Zuverlässige Durchdringung der Einzeladerisolierung und Kontaktierung der Litze dank Schneidklemmmodul mit drei scharfkantigen Kontaktierungsmessern je Kontakt.
  • Für Leitungsaußendurchmesser bis 6,5 mm geeignet.

Anwendung

  • Zur Datenübertragung im Frequenzbereich bis 600 MHz.
  • Zur Verwendung mit Cat.6A-Leitungen.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 100Base-TX geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel