Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 10 SDR-LB Sockelgehäuse
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

Sockelgehäuse; Baugröße: 10A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

161,85 €

(3.237,05 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Die Serie EPIC® H-A umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder schmale und raumsparende Gehäuse, die sich für beengte Platzverhältnisse eignen.
  • Das Sockelgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
  • Mit geschlossenem Boden und seitlichem Kabeleingang zur geordneten Leitungsverlegung.
  • Schutzdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
  • Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
  • Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Stahl.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel