70480200
EPIC® H-A 16 TBFH-LB
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 16 TBFH 16 ZW. KUPPLUNGSGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
197,52 €
(3.950,46 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor