Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 16 TG Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 16 TG

Tüllengehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

10565000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

74,52 €

(1.490,38 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Elektroniklabor