Germany
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 AG Anbaugehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 3 AG

Anbaugehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

10422500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

38,05 €

(380,53 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
  • Das Anbaugehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
  • Mit offenem Boden für die Leitungseinführung ins Gehäuse bzw. in den Schaltschrank.
  • Selbstverlöschend gemäß UL94 V-0 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
  • Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Kunststoff.
  • Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen.
  • Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.