Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 AGSV Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistance
Letzte Bestellmöglichkeit: solange der Vorrat reicht.

Sockelgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

75,27 €

(752,68 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Die Serie EPIC® H-A 3 umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der Rechtecksteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
  • Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar.
  • Variante „AGS(V)“ aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
  • Variante „MAGS(V)“ mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

 

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel