Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® KIT H-A 003 FCC MTGV 7-13MM
CE markedCSA certified

Kit; Buchse; 3+PE; TüllengehäuseIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.213,47 €

(1.213,47 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 ST.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Kits zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, um Bestellaufwände zu reduzieren und Fehlbestellungen zu vermeiden.
  • Kits bestehen aus einem Rechtecksteckverbinder-Einsatz, integrierten (passenden) Kontakten sowie einem Rechtecksteckverbinder-Gehäuse. Kits mit einem Tüllen- oder Sockelgehäuse enthalten zudem eine passende SKINTOP® Kabelverschraubung.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Einsätze der Serie EPIC® H-A 3 sind einsetzbar für Spannungen bis 400 V AC sowie für Stromstärken bis 10 A. Sie sind in verschiedenen Anschlussarten verfügbar: Mit klassischem Schraubanschluss oder mit vibrationssicherem Käfigzugfederanschluss, der die Litzenkontaktierung schnell, einfach und auch ohne Aderendhülse erlaubt.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Gehäuse der Serie EPIC® H-A 3 sind die kleinsten Gehäuse, speziell zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot. Die robusten Gehäuse aus Zinkdruckguss halten hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand, sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und ermöglichen Schutzart IP 65.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

 

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Speziell für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel