Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 MTG Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

Tüllengehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

36,62 €

(366,22 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Die Serie EPIC® H-A 3 umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der Rechtecksteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • Mit geradem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern.
  • Mit Gewindebohrung oder mit extra großer M25-Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung erhältlich.
  • Auch als Variante mit integrierter SKINTOP® Kabelverschraubung für optimale Zugentlastung und Abdichtung erhältlich.
  • Die Verriegelung erfolgt über Längsbügel am Gegengehäuse.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.

 

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel