Tüllengehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
48,43 €
(484,26 €/100 ST)
10 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die Serie EPIC® H-A 3 umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der Rechtecksteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Mit geradem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern.
- Mit Gewindebohrung oder mit extra großer M25-Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung erhältlich.
- Auch als Variante mit integrierter SKINTOP® Kabelverschraubung für optimale Zugentlastung und Abdichtung erhältlich.
- Die Verriegelung erfolgt über Längsbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.