Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 TS Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 3 TS

Tüllengehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-A 3 TS PG 11

10427000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

28,51 €

(285,13 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Elektroniklabor