Tüllengehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
33,00 €
(330,04 €/100 ST)
10 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor