Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-A 004 MCC
CE marked
flame-retardantheat resistancecold resistance

Einsatz mit KäfigzugfederanschlussAnzahl der Kontakte: 4+PE; Baugröße: 3A; 230 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

18,05 €

(361,05 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Einfach zu konfektionieren, bedingt durch gerade Leitereinführung.
  • Käfigzugfederanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und stellt eine vibrationssichere Verbindung zwischen Kontakt und Leitung her. Der Anschluss von Litzen ist mit und ohne Aderendhülse möglich.
  • Aus robustem Kunststoff (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit Gehäusen der Serie EPIC® H-A 3.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel