Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® KIT H-A 004 MCC AG
CE marked

Kit; Stift; 4+PE; AnbaugehäuseIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

526,66 €

(526,66 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 ST.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kits zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, um Bestellaufwände zu reduzieren und Fehlbestellungen zu vermeiden.
  • Kits bestehen aus einem Rechtecksteckverbinder-Einsatz, integrierten (passenden) Kontakten sowie einem Rechtecksteckverbinder-Gehäuse. Kits mit einem Tüllen- oder Sockelgehäuse enthalten zudem eine passende SKINTOP® Kabelverschraubung.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Einsätze der Serie EPIC® H-A 4 sind einsetzbar für Spannungen bis 400 V AC sowie für Stromstärken bis 10 A. Sie sind in verschiedenen Anschlussarten verfügbar: Mit klassischem Schraubanschluss oder mit vibrationssicherem Käfigzugfederanschluss, der die Litzenkontaktierung auch ohne Aderendhülse erlaubt.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Gehäuse der Serie EPIC® H-A 3 sind die kleinsten Gehäuse, speziell zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot. Die selbstverlöschenden und erhöht ölbeständigen Kunststoff-Gehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und ermöglichen Schutzart IP 65.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Speziell für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel