Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.743,98 €
(3.487,96 €/100 ST)
10 ST pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 ST.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die Serie EPIC® H-B umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder geräumige Gehäuse, die mehr Platz für viele bzw. dickere Kabel bieten.
- Das Sockelgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Mit geschlossenem Boden sowie zwei seitlichen Kabeleingängen für eine hohe Flexibilität in der Ausleitung und Weiterführung von Leitungen.
- Schutzdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
- Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Die Verriegelung erfolgt über Querbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.