Sockelgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
172,04 €
(3.440,90 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die Serie EPIC® H-B umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder geräumige Gehäuse, die mehr Platz für viele bzw. dickere Kabel bieten.
- Das Sockelgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Mit geschlossenem Boden und seitlichem Kabeleingang zur geordneten Leitungsverlegung.
- Die hohe Bauform bietet mehr Raum und eignet sich somit für größere Einsätze oder Anwendungen mit mehr Platzbedarf im Gehäuse.
- Schutzdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
- Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Stahl.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.