Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-B 16 TSB M25
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

Tüllengehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

65,62 €

(1.312,49 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Die Serie EPIC® H-B umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder geräumige Gehäuse, die mehr Platz für viele bzw. dickere Kabel bieten.
  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • Mit seitlichem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern.
  • Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
  • Die Verriegelung mit dem Gegengehäuse erfolgt über zwei Querbügel für erhöhte Verbindungssicherheit.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel