Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
H-B 24 TSH-RO M25
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

Tüllengehäuse; Baugröße: 24B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

639,82 €

(1.279,63 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 ST.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Die Serie EPIC® H-B umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder geräumige Gehäuse, die mehr Platz für viele bzw. dickere Kabel bieten.
  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • Mit seitlichem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern.
  • Die hohe Bauform bietet mehr Raum und eignet sich somit für größere Einsätze oder Anwendungen mit mehr Platzbedarf im Gehäuse.
  • Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel