Kupplungsgehäuse; Baugröße: 32B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.594,10 €
(5.188,19 €/100 ST)
5 ST pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 ST.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie