79020200
Tüllengehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 6 TGH M25 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
165,55 €
(1.655,47 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie