Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® KIT H-BE 016 FQL TG M25 MS-M
CE marked

Kit; M 25; Buchse; 16+PE; TüllengehäuseIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.025,50 €

(2.025,50 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 ST.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kits zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, um Bestellaufwände zu reduzieren und Fehlbestellungen zu vermeiden.
  • Kits bestehen aus einem Rechtecksteckverbinder-Einsatz, integrierten (passenden) Kontakten sowie einem Rechtecksteckverbinder-Gehäuse. Kits mit einem Tüllen- oder Sockelgehäuse enthalten zudem eine passende SKINTOP® Kabelverschraubung.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Einsätze der Serie EPIC® H-BE sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen (500 V AC) und Stromstärken (16 A). Sie sind in verschiedenen Anschlussarten verfügbar: Mit klassischem Schraubanschluss oder mit vibrationssicherem, maximal einfach zu realisierendem Push-In-Anschluss über orangefarbige Taste.
  • Die Rechtecksteckverbinder-Gehäuse der Serie EPIC® H-B sind geräumige Gehäuse für viele bzw. dickere Leitungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und ermöglichen Schutzart IP 65.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel