Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-BE 24 Crimp termination Crimpeinsatz
UR recognised US, cUR recognised US
Flammwidrigheat resistancecold resistance

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 24+PE; Baugröße: 24B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

57,94 €

(1.158,74 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Einsätze der Serie EPIC® H-BE gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
  • Bei der Serie EPIC® H-BE können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 4,00 mm² geeignet.
  • Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.

Zuletzt angesehene Artikel