Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-BS 004 MS
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Einsatz mit SchraubanschlussAnzahl der Kontakte: 4 + PE; Baugröße: 10B; 35 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 6mm²; Kontakte inklusive; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

5,42 €

(541,70 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Leistungsstark bis 35 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug.
  • Aus robustem Kunststoff (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-B.

Zuletzt angesehene Artikel