Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-DD 108 Crimpeinsatz
CE markedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 108+PE; Baugröße: 48B; 250 V AC rms / DC nach IEC; 8.5 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

94,61 €

(1.892,25 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Die Serie EPIC® H-DD umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder Crimpeinsätze mit besonders hohen Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Bauform für das Rechtecksteckverbinder-Gehäuse gewählt werden.
  • Der Einsatz mit 108 Kontakten dient zur Ergänzung von EPIC® H-DD 108 und trägt die Polbeschriftungen 109-216, für ein geringeres Fehlerpotential bei der Konfektionierung.
  • Die maximale Polanzahl innerhalb eines Rechtecksteckverbinder-Gehäuses lässt sich dadurch auf 216 erhöhen.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Für gedrehte und gestanzte Kontakte. Gedrehte Kontakte erlauben die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

 

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-B.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel