Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-K 004.1/4 MAS 6-16
CE marked
flame-retardantheat resistancecold resistance

Einsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8+PE; Baugröße: 10B; Kontakte inklusive; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

55,28 €

(5.527,57 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kombinationseinsatz für hohe Energieversorgung und gleichzeitige Signalübertragung.
  • Signalkontakte: Käfigzugfederanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und stellt eine vibrationssichere Verbindung zwischen Kontakt und Leitung her. Der Anschluss von Litzen ist mit und ohne Aderendhülse möglich.
  • Leistungskontakte: Axiale Schraubklemmtechnik erlaubt servicefreundlichen Anschluss ohne spezielles Crimpwerkzeug, spart Kosten und ist geeignet für wieder lösbare Verbindungen.
  • Einfach zu konfektionieren, bedingt durch gerade Leitereinführung.
  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Aus robustem Kunststoff (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
  • Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-B.

Zuletzt angesehene Artikel